Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель металлическая для кабельной секции XL³ 400 - для DPX 250/630 (400 A) - высота 400 мм

Кат. № 0 203 28
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6 дм3
Вес
1.316 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования в кабельных секциях XL³ 400
  • Монтаж на рейках DIN с использованием лицевых пнелей для модульного оборудования и Vistop до 160 A
  • Монтаж на пластинах с использованием лицевых панелей для модульного оборудования и DPX 250/630
  • С замком на 1/4 оборота

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель металлическая
  • Для DPX 250 и 630
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел