Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм
Кат. № 0 203 53- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 3 дм3
- Вес
- 228 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования в кабельных секциях XL³ 400
- Монтаж на рейках DIN с использованием лицевых пнелей для модульного оборудования и Vistop до 160 A
- Монтаж на пластинах с использованием лицевых панелей для модульного оборудования и DPX 250/630
- С замком на 1/4 оборота
- С захватывающими устройствами и возможностью опломбирования
Характеристики продукта:
- Лицевая панель изолирующая
- Для модульного оборудования
- Тип: изолирующая
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 334) Таблица выбора (с. 328-329)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.