Лицевая панель металлическая XL³ 400 - для DPX³/DPX-IS 250/Vistop до 160 - вартикальный монтаж - высота 300 мм
Кат. № 0 203 10- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 9 дм3
- Вес
- 1.821 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для шкафов XL³ 400
- Лицевые панели с замком на 1/4 оборота
Характеристики продукта:
- Лицевая панель металлическая
- Для вертикального монтажа DPX-IS
- Для монтажа DPX³ или DPX-IS 250 или Vistop до 160
- Высота: 300 мм
- Металлическая
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 333) Коммерческая страница (с. 333) Таблица выбора (с. 328-329)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.