Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель металлическая XL³ 400 - для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него - горизонтальный монтаж - высота 200 мм

Кат. № 0 203 24
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6 дм3
Вес
1.368 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX 250, 630 и DPX-IS 630 на пластине в шкафах XL³ 400
  • Лицевые панели с замком на 1/4 оборота
  • С захватывающими устройствами и возможностью опломбирования

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель металлическая
  • Горизонтальный монтаж
  • Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него
  • Тип: металлическая
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел