Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель изолирующая XL³ 160/400 - для DPX³/DPX-IS 250/Vistop до 160 А - верт. монтаж - высота 300 мм

Кат. № 0 203 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
13 дм3
Вес
915 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для шкафов XL³ 400
  • Для шкафов с дополнительным пространством

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель изолирующая
  • Лицевая панель изолирующая
  • Для компинации от 1 до 3 DPX или 1 DPX-IS 250
  • Тип: изолирующая
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел