Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для от 1 до 2 DPX 250 или 630 - вертикальный монтаж по центру - высота 400

Кат. № 0 203 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
13 дм3
Вес
1.124 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 630, DPX 250 и DPX 630 на пластине в шкафах XL³ 400
  • Лицевые панели с замком на 1/4 оборота
  • С захватывающими устройствами и возможностью опломбирования

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель изолирующая
  • Вертикальный монтаж
  • Для от 1 до 2 DPX 250 или 630
  • Тип: изолирующая
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел