Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для DPX 250 с блоком УЗО или без него - высота 200 мм
Кат. № 0 203 74- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 7 дм3
- Вес
- 738 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 630, DPX 250 и DPX 630 на пластине в шкафах XL³ 400
- Лицевые панели с замком на 1/4 оборота
- С захватывающими устройствами и возможностью опломбирования
Характеристики продукта:
- Лицевая панель изолирующая
- Горизонтальный монтаж
- Для DPX 250 с блоком УЗО или без него
- Высота 200 мм
- Тип: изолирующая
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 334) Таблица выбора (с. 328-329)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.