Лицевая панель металлическая XL³ 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм
Кат. № 0 203 00- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 3.039 дм3
- Вес
- 1.04 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования Vistop до 160 А, DPX-IS 630, DPX 250, DPX 630 и модульного оборудования на рейке DIN в шкафах XL³ 400
- Лицевые панели
- С замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования
Характеристики продукта:
- Лицевая панель металлическая
- Для модульного оборудования
- Высота: 150 мм
- Металлическая
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 333) Таблица выбора (с. 328-329)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.