Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель металлическая XL³ 400 - для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A - высота 200 мм

Кат. № 0 203 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3 дм3
Вес
680 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудовани в кабельных секциях XL³ 400
  • Монтаж на рейках DIN с использованием лицевых пнелей для модульного оборудования и Vistop до 160 A
  • Монтаж на пластинах с использованием лицевых панелей для модульного оборудования и DPX 250/630
  • Лицевые панели
  • С замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования на рейке DIN

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель металлическая
  • Для модульного оборудования и Vistop до 160 А
  • Высота: 200 мм
  • Металлическая
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел