Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм

Кат. № 0 203 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.039 дм3
Вес
256 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки модульного оборудования, Vistop до 160 A и DPX-IS 250 на рейке DIN в шкафах XL³ 400
  • Лицевые панели
  • С замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель изолирующая
  • Для модульного оборудования
  • Тип: изолирующая
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел