Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для Vistop до 160 A - высота 200 мм
Кат. № 0 203 51- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.075 дм3
- Вес
- 331 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки модульного оборудования, Vistop до 160 A и DPX-IS 250 на рейке DIN в шкафах XL³ 400
- Лицевые панели
- С замком на 1/4 оборота с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования
Характеристики продукта:
- Лицевая панель изолирующая
- Для Vistop до 160 A
- Тип: изолирующая
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 333) Таблица выбора (с. 328-329)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.