Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель XL³ 400 - для DPX-IS 630 (400 A) и DPX 630 (400 A) - вертикальный монтаж

Кат. № 0 202 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
14 дм3
Вес
5.935 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для XL³ 400
  • Лицевые панели

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель
  • Для вертикального объединения DPX-IS и DPX с блоком УЗО или без него
  • Для DPX-IS 630 (на 400 A) и DPX 630 (на 400 A), вертикальный монтаж
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел