Лицевая панель металлическая для кабельной секции XL³ 400 - для DPX 250/630 (400A) с блоком УЗО - высота 800 мм
Кат. № 0 203 29- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 11 дм3
- Вес
- 2.505 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для шкафов XL³ 400
- Лицевые панели с замком на 1/4 оборота
Характеристики продукта:
- Лицевая панель металлическая
- Для автоматических выключателей DPX с блоком УЗО или без него
- Для DPX 250 и 630 с блоком УЗО
- Тип: металлическая
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 334) Таблица выбора (с. 328-329)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.