Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая лицевая панель - XL³ 800 - 24 модуля - высота 150 мм - горизонтальная установка DPX³ 160

Кат. № 0 208 13
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.6 дм3
Вес
1.147 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 160/250
  • Оборудование и монтажные аксессуары
  • Монтажные платы XL³

Характеристики продукта:

  • Металлическая лицевая панель
  • Высота: 150 мм
  • Для шкафов XL³ 800
  • 24 модуля
  • Для горизонтальной установки DPX³ 160 с или без дифференциальной защиты
  • Фиксация винтами на ? оборота
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел