Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - на винтах - для DPX-IS 630 - высота 300 мм - 24 модуля
Кат. № 0 209 07- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 6 дм3
- Вес
- 1.968 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 250, DPX-IS 630 и Vistop 800 A на пластине XL³ 800
- Установка на монтажных стойках
- Металлические лицевые панели
Характеристики продукта:
- Металлическая лицевая панель
- Для DPX-IS 630
- С нетеряемыми винтами
- Число модулей: 24
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.