Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - для 1 DPX 630 с УЗО или без него гориз. монтаж - в. 300 мм - 24 модуля

Кат. № 0 209 23
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
13 дм3
Вес
2.229 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX 250, 630 и 1 600 фиксированной версии на пластине XL³ 4000
  • Горизонтальный монтаж

Характеристики продукта:

  • Металлическая лицевая панель
  • Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него
  • С нетеряемыми винтами
  • Число модулей: 24
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел