Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - на винтах - от 1 до 3 DPX 250/630 - верт. монтаж - высота 400 - 36 модуля

Кат. № 0 209 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
10 дм3
Вес
3.993 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX 250, 630 и 1 600 на пластине XL³ 800
  • Вертикальный монтаж

Характеристики продукта:

  • Металлическая лицевая панель
  • Только для комплектов от 1до 3 DPX 250 или 630 с замком на 1/4 оборота
  • С нетеряемыми винтами
  • Число модулей: 36
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел