Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - Vistop 160 A - высота 200 мм - 24 модуля
Кат. № 0 208 01- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 25 дм3
- Вес
- 6.624 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования Vistop до 160 A на рейке DIN XL³ 800
- Металлические лицевые панели
Характеристики продукта:
- Металлическая лицевая панель
- Для модульного оборудования и Vistop до 160 А
- С замком на 1/4 оборота
- Число модулей: 24
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 305) Коммерческая страница (с. 324) Таблица выбора (с. 298-299) Таблица выбора (с. 316-317)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.