Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - на винтах - для DPX³ и DPX-IS 250 - высота 300 мм - 24 модуля
Кат. № 0 209 10- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 6 дм3
- Вес
- 2.005 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования DPX³ и DPX-IS 250 на рейке DIN в шкафах XL³ 400
- Металлические лицевые панели
Характеристики продукта:
- Металлическая лицевая панель
- Высота: 300 мм
- С нетеряемыми винтами
- Число модулей: 24
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 305) Коммерческая страница (с. 305) Коммерческая страница (с. 306) Коммерческая страница (с. 307) Коммерческая страница (с. 324) Коммерческая страница (с. 324) Коммерческая страница (с. 324) Коммерческая страница (с. 325) Таблица выбора (с. 298-299) Таблица выбора (с. 316-317)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.