Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - на винтах - для мод. об. и Vistop до 160 А - высота 200 мм - 36 модуля

Кат. № 0 209 51
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6 дм3
Вес
1.892 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования Vistop до 160 A на рейке DIN в шкафах XL³ 800
  • Металлические лицевые панели

Характеристики продукта:

  • Металлическая лицевая панель
  • Для модульного оборудования и Vistop до 160 А
  • С замком на 1/4 оборота
  • С нетеряемыми винтами
  • Число модулей: 36
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел