Маркировочный лист Duplix - для Logicab 2 - 2 маркера - белый
Кат. № 0 385 09- Количество в упаковке
- 100 шт.
- Объем
- 0.558 дм3
- Вес
- 98 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Маркировочные листы без надписей
- Для универсальной системы маркировки Logicab 2
- Позволяют создавать и распечатывать на плоттере идентификационные маркировки компонентов электроустановки: устройств, кабелей, клеммных блоков, а также наносить надписи на наклейки
Характеристики продукта:
- Маркировочный лист без надписей Duplix
- Для кабелей
- 2 белых маркировочных элемента
- Крепятся на кабельной стяжке Colring шириной 2,4 или 3,5 мм
- Защита от ультрафиолета с крышкой Кат. № 0 384 97
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 396)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.