Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Держатель Logicab 2 - для маркировочного элемента 8х27 мм

Кат. № 0 385 16
Количество в упаковке
192 шт.
Объем
2.649 дм3
Вес
352 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Универсальная система маркировки Logicab 2
  • Для маркировочных элементов Memocab, Duplix и наклеек для клеммных блоков, устройств управления и сигнализации
  • Маркировочные листы без надписей

Характеристики продукта:

  • Держатель маркировочного элемента 8х27 мм
  • Для устройств управления и сигнализации
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел