Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Панель управления с сенсорным экраном 10” - черный - MyHome SCS

Кат. № 0 672 19
Объем
17.582 дм3
Вес
2.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Управляющие, системные и интерфейсные устройства
  • Местное управление

Характеристики продукта:

  • Панель управления 10'' с емкостным сенсорным экраном обеспечивает выполнение функций видеодомофона и центрального управляющего устройства системы домашней автоматизации
  • Новый графический интерфейс предоставляет несколько уровней индивидуальной настройки
  • Встроенный веб-браузер обеспечивает управление всеми функциями системы MyHOME из одной точки:
    - запуск сценариев,
    - включение, отключение и регулирование уровня освещения,
    - управления рольставнями,
    - индикация температуры и термоконтроль,
    - регулирование энергопотребления: визуализация данных по расходу энергии и управление нагрузками,
    - включение и отключение охранной сигнализации с возможностью индикации состояния срабатывания, а также создания зон охраны,
    - управление звуковой трансляцией: выбор источников музыки, регулирование громкости и т.п.,
    - управление вызовами видеодомофонной системы,
    - управление мультимедийными устройствами (фоторамки, MP3-плееры, Интернет-радио и т.д.)
  • Настенная установка, накладной монтаж с использованием поставляемого суппорта
  • Необходим модуль питания, Кат. № 3 460 20
  • Настройка параметров осуществляется только с ПК
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел