Контроллер с сенсорным экраном 35" - LVS2
Кат. № 0 626 01- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.336 дм3
- Вес
- 250 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- LVS2 (Legrand Vision System)
- Система адресации и мониторинга
Характеристики продукта:
- Контроллер с сенсорным экраном 3.5"
- Для управления рабочим состоянием всей сети адресуемых светильников
- Используется дополнительно с интерфейсом управления Кат. № 0 626 00
- Подключается к интерфейсу управления через сеть IP
- Отображает:
- тип неисправности
- местоположение неисправного светильника
- настройки аварийной сигнализации и рабочего режима - Электропитание: 27 В, 600 мА с отдельным источником питания Кат. № 0 634 42
- Комплектуется белой рамкой Кат. № 0 784 70 или устанавливается в коробку скрытого монтажа Кат. № 0 801 24
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.