Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 2 Н.О. - 1 модуль - с рукояткой управления - малошумный
Кат. № 4 125 01- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.162 дм3
- Вес
- 125.3 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Модульные контакторы СX³ на токи от 16 до 63 А
- Соответствуют требованиям МЭК/EN 61095
- В верхней части предусмотрено место для размещения выводов гребенчатой шины (до 25 А)
- Двухполюсные - 230 В~
Характеристики продукта:
- Контактор CX³ малошумный
- С рукояткой управления (ВКЛ - АВТО - ОТКЛ)
- Перевод в положение ВКЛ. и ОТКЛ. с помощью дистанционного управления
- Рукоятка возвращается из положения ВКЛ в положение АВТО при подаче сигнала управления
- Катушка: 230 В~
- Iмакс.: 25 A
- Тип контактов: 2 Н.О.
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 203) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Экологический паспорт продукта №8 E000 7C (английский)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00654_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.