Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Контактор CX³ - 4П - 400 В~ - с катушкой 230 В~ - 40 A - 4 Н.О. - 2 модуля - с рукояткой управления - малошумный

Кат. № 4 125 62
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.521 дм3
Вес
360 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные контакторы СX³ на токи от 16 до 63 А
  • Соответствуют требованиям МЭК/EN 61095
  • В верхней части предусмотрено место для размещения выводов гребенчатой шины (до 25 А)
  • Четырехполюсные - 400 В~

Характеристики продукта:

  • Контактор CX³ малошумный
  • С рукояткой управления
  • Катушка: 230 В~
  • Iмакс.: 40 A
  • Тип контактов: 4 Н.О.
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел