Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель 10AX - 250 В~ Valena™ In'Matic - с безвинтовыми зажимами

Кат. № 7 520 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.802 дм3
Вес
701 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic
  • Выключатели 10AX - 250 В~
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Выключатель 10AX - 250 В~
  • Безвинтовые зажимы
  • Для подсветки использовать лампы Кат. № 0 676 84
  • Для индикации использовать лампы Кат. № 6 650 91
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел