Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель двухполюсный - Valena™ In'Matic - 16 AX - 250 В~ - винтовые зажимы

Кат. № 7 520 02
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.912 дм3
Вес
388 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Выключатели 16 AX - 250 В~
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с лицевыми панелями и рамками Valena Life и Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Выключатель двухполюсный
  • Винтовые зажимы
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел