Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопочный выключатель с Н.О./Н.З. контактом со шнуром - Valena™ In'Matic - 6 A - 250 В~ - безвинтовые зажимы

Кат. № 7 520 24
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.677 дм3
Вес
75 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Кнопки 6 A - 250 В~
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с лицевыми панелями и рамками Valena Life и Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Кнопочный выключатель с Н.О./Н.З. контактом со шнуром
  • Безвинтовые зажимы
  • Возможные аксессуары: шнур 1,5 метра Кат. № 0 898 05
  • Используется с рамками Valena Allure
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел