Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель электронный с ключом-картой - Valena™ In'Matic - винтовые зажимы

Кат. № 7 520 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
109 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Выключатели с ключом-картой
  • Безвинтовые зажимы
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Выключатель электронный с ключом-картой
  • Винтовые зажимы
  • Для включения напряжения необходимо вставить карту в держатель
  • Устройство отключает через 30 секунд после извлечения карты из держателя
  • Встроенная подсветка
  • Нагрузка - контактор управления с обмоткой, потребляющей не более 30 ВА
  • Используется с картами Кат. № 0 898 06
  • Максимальная ширина карты 54 мм
  • Карты в комплект не входят
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел