Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопочный выключатель управления для жалюзи и рольставней - 6 А - 250 В~ - Valena™ In'Matic - безвинтовые зажимы

Кат. № 7 520 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
94 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Устройства управления для жалюзи и рольставней
  • Безвинтовые зажимы
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Кнопочный выключатель управления для жалюзи и рольставней 6 А - 250 В~
  • Безвинтовые зажимы
  • Для управления через электронный блок привода мотора
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел