Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель с выдержкой времени, с нейтралью для санузлов 10AX - 250 В~ Valena™ In'Matic - с винтовыми зажимами

Кат. № 7 520 32
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
111 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic
  • Выключатели 10AX - 250 В~
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Выключатель с выдержкой времени, с нейтралью для санузлов 10AX - 250 В~
  • Винтовые зажимы
  • Для управления освещением и вентиляцией
  • При включении освещения, вентиляция включается с 2 минутной задержкой
  • После отключения освещения вентилятор продолжает работать в течение заданного времени (от 25 секунд до 15 минут)
  • Мощность ламп:
    - галогенные лампы СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором: 250 ВА
    - галогенные лампы и лампы накаливания 230 В: 250 Вт
    - люминесцентные лампы с балластом: 100 ВА
  • Мощность вентилятора: 250 ВА
  • Встроенная подсветка для обнаружения в темноте
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел