Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комнатный электронный термостат - Valena™ In'Matic - винтовые зажимы

Кат. № 7 520 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.5363 дм3
Вес
115 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Термостаты и устройства управления вентиляцией
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Комнатный электронный термостат
  • Винтовые зажимы
  • Диапазон регулирования 5-30 °C (+/- 0,5 °C)
  • Электропитание: 230 В~, 50/60 Гц
  • Выход с одним переключающим сухим контактом
  • Нагрузка до 8 А
  • Два режима: «Нагрев», «Охлаждение»
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел