Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель без фиксации (кнопка) с Н.О./Н.З. контактом - Etika Plus - с подсветкой и наклейкой с символом - 6 A - 250 В~

Кат. № 6 722 10
Количество в упаковке
20 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika Plus
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизм нового поколения Etikaтм Plus: подключение кабеля с помощью автоматических зажимов
  • Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
  • Выключатели без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатель без фиксации (кнопка с Н.О./Н.З. контактом) с подсветкой и наклейкой с символом
  • Поставляется с лампой подсветки
  • Поставляется с лампой
  • Прозрачная клавиша
  • Вставки с изображением "колокольчик", "замок" или "лампа", цвет белый и слоновая кость в комплекте
  • В комплекте два цвета наклеек: белая и цвета слоновой кости
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел