Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель без фиксации (кнопка) с Н.О./Н.З. контактом - Etika - 6 A - 250 В~ - белый

Кат. № 6 722 14
Количество в упаковке
10 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизм нового поколения Etika: подключение кабеля с помощью безвинтовых зажимов (кроме промежуточного переключателя и 3-клавишного выключателя)
  • Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
  • Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатель без фиксации (кнопка) с Н.О./Н.З. контактом
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел