Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+З - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - белый

Кат. № 6 722 24
Количество в упаковке
10 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika Plus
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления на монтажную коробку
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
  • Механизмы нового поколения Etika Plus: подключение кабеля с помощью автоматических и винтовых зажимов
  • Силовые розетки 16 A - 250 В ~, немецкий стандарт

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З
  • Винтовые зажимы
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел