Розетка 2К+З со шторками - немецкий стандарт - винтовые зажимы - 16 А - 250 В~ - Etika - белый
Кат. № 6 722 25- Количество в упаковке
- 20 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Etika Plus
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления на монтажную коробку
- Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
- Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
- Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
- Механизмы нового поколения Etika Plus: подключение кабеля с помощью автоматических и винтовых зажимов
- Силовые розетки 16 A - 250 В ~, немецкий стандарт
Характеристики продукта:
- Розетка 2К+З со шторками
- Винтовые зажимы
- Цвет: белый
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Экологический паспорт продукта №A E232 0A (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.