Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Датчик движения без нейтрали - Etika - 400 Вт - белый

Кат. № 6 722 17
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.08 дм3
Вес
125 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
  • Датчик движения

Характеристики продукта:

  • Датчик движения без нейтрали 400 Вт
  • Для управления лампами накаливания и галогенными лампами 40-400 Вт, 230 В ~, низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором
  • Функция плавного включения/выключения нагрузки
  • Регулируемая задержка на отключение 1 с - 16 мин.
  • Устанавливаются взамен традиционных выключателей без дополнительных проводов
  • Возможность принудительного включения кнопкой с Н.З. контактом
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел