Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопочный светорегулятор без нейтрали - Etika - белый

Кат. № 6 722 18
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.08 дм3
Вес
130 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
  • Светорегуляторы

Характеристики продукта:

  • Кнопочный светорегулятор без нейтрали
  • Винтовые зажимы
  • Для всех типов ламп:
    - диммируемые светодиодные: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
    - диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
    - галогенные лампы CHH с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 3 до 400 ВА
    - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 3 до 200 ВА
    - галогенные и лампы накаливания 240 В~: от 3 до 400 Вт
  • При включении в течение 2 секунд постепенно устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением
  • Основные режимы:
    - режим диммирования
    - предустановленные уровни яркости (0 %, 33 %, 66 % и 100 %)
    - режим ночного освещения: постепенное отключение в течение 1 часа
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел