Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Светорегулятор с поворотной ручкой без нейтрали - Etika - 300 Вт - белый

Кат. № 6 722 19
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
  • Светорегуляторы

Характеристики продукта:

  • Светорегулятор с поворотной ручкой без нейтрали 300 Вт
  • Винтовые зажимы
  • Для всех типов ламп:
    - диммируемые светодиодные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
    - диммируемые компактные люминесцентные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
    - галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА
    - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА
    - галогенные и лампы накаливания 240 В~: от 5 до 300 Вт
  • При включении постепенно (в течение 2 с) устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел