Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Указатель световой с датчиком движения - лицевая панель Valena Allure - белый - винтовые зажимы

Кат. № 7 521 78
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.677 дм3
Вес
107 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Указатели световые с датчиком движения
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Поставляются с лицевой панелью
  • Используются с рамками Valena Live или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Указатель световой с датчиком движения
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
  • Цвет: белый
  • Винтовые зажимы
  • Позволяет ориентироваться в темноте, служит для подсветки препятствий (пороги, ступени)
  • Оснащен ИК-датчиком движения и светодиодной лампой
  • Угол обнаружения 180°
  • Дальность обнаружения 6 метров
  • Отключаемый звуковой сигнал
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел