Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Термостат комнатный программируемый - лицевая панель Valena Life / Valena Allure - алюминий

Кат. № 7 523 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.887 дм3
Вес
165 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Термостаты и устройства управления вентиляцией
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Поставляются с лицевой панелью
  • Используются с рамками Valena Life или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Термостат комнатный программируемый
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Life / Valena Allure
  • Цвет: алюминий
  • Регулирует температуру масляных, газовых и электрических нагревателей в режимах ''комфорт'', ''экономичный'' и ''защита от замерзания''
  • Недельная программа
  • Постоянное отображение текущей программы
  • 4 предустановленные программы, 1 пользовательская программа, не более 4-х интервалов времени в день, 2 регулируемых уровня температуры
  • Возможно ручное переключение режимов
  • Диапазон регулирования: 7-30 °C
  • Точность: ± 0,5 °C
  • Постоянное резервное копирование программ
  • Время автономной работы: 100 ч
  • Выход с одним переключающим контактом
  • Нагрузка: максимум 8 А
  • В комплекте с суппортом на 5 модулей и монтажной коробкой Batibox Кат. № 0 801 02 (глубина 40 мм)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел