Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Переключатель на два направления с подсветкой - безвинтовые зажимы - лицевая панель Valena Allure - 10 АX - 250 В~ - белый

Кат. № 7 527 26
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.668 дм3
Вес
511 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Переключатели 10 AX - 250 ВA

Характеристики продукта:

  • Переключатель на два направления с подсветкой, 10 АX - 250 В~
  • С установленной лампой 0,15 мА (Кат. № 0 676 86) 10 АX - 250 В~
  • Безвинтовые зажимы
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел