Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Светорегулятор с поворотной ручкой без нейтрали - лицевая панель Valena Allure - 250 В~ - 50 Гц - белый

Кат. № 7 527 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.824 дм3
Вес
152 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Светорегуляторы 250 ВA - 50 Гц
  • Со встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания
  • При включении устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением
  • Возможно дистанционное управление и регулирование с помощью кнопок без подсветки (Кат.№ 7 520 11)

Характеристики продукта:

  • Светорегулятор с поворотной ручкой, без нейтрали, 250 В~ - 50 Гц
  • Для всех моделей ламп:
    - диммируемые светодиодные с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
    - диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
    - галогенные с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА
    - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА
    - галогенные и накаливания 230 В~: от 5 до 300 Вт
  • При включении постепенно (в течение 2 с) достигается уровень освещенности, установленный перед последним отключением
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел