Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Датчики движения без нейтрали - лицевая панель Valena Allure - белый

Кат. № 7 527 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.824 дм3
Вес
131 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками Valena Allure
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Датчики движения
  • Все датчики движения совместимы с любым типом ламп
  • Угол обнаружения 180°
  • Дальность обнаружения 8 м
  • Встроенная защита от перегрузки и коротких замыканий

Характеристики продукта:

  • Датчик движения без нейтрали
  • Номинальная нагрузка для каждого типа ламп:
    - светодиодные лампы (при параллельном включении двух датчиков значение минимальной нагрузки удваивается): от 3 до 100 Вт
    - компактные люминесцентные лампы (при параллельном включении двух датчиков значение минимальной нагрузки удваивается): от 3 до 100 Вт
    - светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА
    - галогенные и накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт
  • Можно подключить 2 датчика параллельно
  • Регулировка задержки отключения от 10 с до 10 мин
  • Регулировка установки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс
  • Потребляемая мощность в пассивном режиме: 0,035 Вт
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел