Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель - безвинтовые зажимы - лицевая панель Valena Allure - 10 АX - 250 В~ - слоновая кость

Кат. № 7 528 01
Количество в упаковке
15 шт.
Объем
8.257 дм3
Вес
2.065 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Выключатели 10 AX - 250 ВA

Характеристики продукта:

  • Выключатель 10 АX - 250 В~
  • Безвинтовые зажимы
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел