Выключатель с индикацией - безвинтовые зажимы - с лампой 3 мА - лицевая панель Valena Life - 10 AX - 250 В~ - белый
Кат. № 7 521 04- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 2.668 дм3
- Вес
- 475 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
- Используются с рамками Valena Life
- Упакованы в индивидуальную упаковку
- Выключатели 10 AX - 250 В~ с лицевой панелью
Характеристики продукта:
- Выключатель с индикацией 10 AX - 250 В~
- Безвинтовые зажимы
- С установленной лампой 3 мА, Кат. № 6 650 91
- Лицевая панель Valena Life
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 78)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.