Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопка с переключающим контактом - с подсветкой и символом ''звонок'' - безвинтовые зажимы - лицевая панель Valena Life - 6 A - 250 В~ - белый

Кат. № 7 521 16
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.668 дм3
Вес
600 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками Valena Life
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Кнопки 6 A - 250 В~ с лицевой панелью

Характеристики продукта:

  • Кнопка с переключающим контактом с подсветкой и символом ''звонок'' 6 AX - 250 В~
  • С установленной лампой 0,15 мА (Кат. № 0 676 86)
  • Безвинтовые зажимы
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Life
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел