Кнопочный переключатель со шнуром - безвинтовые зажимы - лицевая панель Valena Life - 6 A - 250 В~ - белый
Кат. № 7 521 24- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.677 дм3
- Вес
- 92 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
- Используются с рамками Valena Life
- Упакованы в индивидуальную упаковку
- Кнопки 6 A - 250 В~ с лицевой панелью
Характеристики продукта:
- Кнопочный переключатель со шнуром 6 AX - 250 В~
- Безвинтовые зажимы
- Поставляется с лицевой панелью Valena Life
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 79)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07438AB
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.