Выключатель вентилятора - лицевая панель Valena Life - белый - AC 23 A / AC 21 A
Кат. № 7 521 32- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.677 дм3
- Вес
- 133 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic
- Термостаты и устройства управления вентиляцией
- Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
- Поставляются с лицевой панелью
- Используются с рамками Valena Life или Valena Allure
- Упакованы в профессиональную упаковку
Характеристики продукта:
- Выключатель вентилятора (0, 1, 2, 3)
- Поставляется с лицевой панелью Valena Life
- Цвет: белый
- Для управления приточной/вытяжной вентиляцией
- Для трехскоростных двигателей
- Поставляется с лицевой панелью
- Винтовые зажимы
- Нагрузка: AC 23 A - 2,5 кВт, AC 21 A - 20 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 58)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07441AB
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.